Menu Search

Znaleźliśmy 22 rodzajów produktów dla zapytania Pokrywy Rur i Osłony Kołnierzy

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Pokrywy Rur i Osłony Kołnierzy


Elastyczne pokrywy rur

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388

Kliny do rur

Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.

  • Kliny do rur stosuje się zwykle do zabezpieczania rur na czas transportu i przechowywania w stosach.
  • Mocuje się je gwoździami, które dla wygody są dołączone do produktu.
Materiał: LDPE Kolor: Pomarańczowy Grupa SR: SR1178

Osłony kołnierzy

Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.

Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Zapewniają ochronę całej powierzchni doczołowej w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
  • Końcówki wsuwają się bezpiecznie w otwory na śruby kołnierza, zapewniając dokładne dopasowanie.
  • Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Niebieski Grupa SR: SR1355

Osłony kołnierzy powierzchni czołowych z trzpieniami montażowymi

Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.

Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).

  • Zapewniają ochronę całej powierzchni doczołowej w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
  • Końcówki wsuwają się bezpiecznie w otwory na śruby kołnierza, zapewniając dokładne dopasowanie.
  • Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej.
Materiał: LLDPE, PE, LDPE, PP Kolor: Czerwony, Niebieski, Żółty Grupa SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Osłony kołnierzy z otworami na śruby

Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.

Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.

Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).

  • Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Mocuje się je po prostu za pomocą opasek kablowych, a w razie potrzeby innych produktów mocujących, takich jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172

Osłony powierzchni czołowej - baryłkowe PCR

Zaprojektowane w celu ochrony podniesionej powierzchni kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą oraz piaskowaniem podczas produkcji, transportu i obsługi. Zapewnia ciasne dopasowanie dla wygodnej ochrony części oraz jest łatwy w instalacji i demontażu. Zakres obejmuje różne nominalne średnice.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCXFRPCR

Osłony powierzchni czołowej — baryłkowe

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Wytrzymała osłona powierzchni czołowej działa jako ochrona kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą i piaskiem podczas piaskowania.Montaż bez elementów złącznych.Trwały materiał. Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354

Osłony złączy czołowych SAE

Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.

Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.

Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.

  • Do stosowania przede wszystkim na kołnierzach hydraulicznych i pneumatycznych SAE 3000 i 6000 PSI.
  • Wariant niebarwiony służy do zabezpieczania powierzchni doczołowych kołnierzy dzielonych złączy.
  • Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Osłony złączy czołowych SAE PCR

Osłony złączy czołowych SAE oferują skuteczną ochronę dla złączy SAE J518-61. Specjalnie zaprojektowane w celu ochrony powierzchni sprzęgła z podziałem flanszy przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami i wilgocią podczas przechowywania, transportu i obsługi.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCALSAEPCR

Pokrywy kołnierzy

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Służą do ochrony końcówek rur przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.Stosowane w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, wentylacyjnych i przemysłowych.Odporność na działanie temperatur od 66C do -40C. Materiał: LDPE, PE Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1389

Pokrywy wgłębne

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Wpuszczane nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
  • Nadaje się do rur w standardzie DIN: od DN 150do DN 1000.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR1370, SR1371

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Pełne ochraniacze kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.
  • Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.
  • Spełniają wymogi specyfikacji ANSI B16.5 i ASME B16.47 o wydajności15 funtów (lb).
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1373

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Uszczelka zabezpieczająca skos rury

Uszczelki zabezpieczające do rur ze skośną krawędzią są dostarczane w wygodnej rolce. Idealnie nadają się do ochrony skośnych krawędzi rur przed uszkodzeniem i korozją, które mogą wpływać na wynikową jakość spawu po połączeniu z inną rurą lub kołnierzem.

Uszczelki te łatwo się tnie na odpowiednią długość, co stanowi dużą przewagę montażową w porównaniu z innymi produktami. Rolka, w jakiej dostarczany jest produkt, szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku stosowania w zakładzie oraz w terenie.

Chronią skośne krawędzie końcówek rur podczas transportu, przechowywania i instalacji w różnorodnych zastosowaniach związanych z ropą i gazem.

  • Chronią ukośne krawędzie rur przed uszkodzeniem i korozją.
  • Zapewniają łatwość przycięcia na odpowiednią długość.
  • Ochrona na czas transportu, przechowywania i instalacji.
Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SRGUA

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Pełne ochraniacze kołnierzy charakteryzują się prostą konstrukcją wciskaną.
  • Elastyczne żeberka każdorazowo zapewniają dobre dopasowanie do otworu.
  • Montaż bez elementów złącznych.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1365

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych PCR

Osłony kołnierzy mają prostą konstrukcję na wcisk. Oferują elastyczne płetwy, które zapewniają ciasne dopasowanie do otworu, za każdym razem. Nie wymagają żadnych elementów mocujących do montażu.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCXFPCR

Zatyczki użebrowane

Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.

Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.

  • Dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych.
  • Zaprojektowane do bezpiecznego uszczelniania końcówek rur i rurek.
  • Idealny do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Zaślepki do gwintów NPT

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Do uszczelniania i zabezpieczania końcówek rur i złączek gwintowanych BSP/NPT.
  • Ich wytrzymała konstrukcja sprawia, że są odporne na wysokie ciśnienie, temperaturę, korozję, brud i uszkodzenia podczas przechowywania i transportu.
  • Stosowane w przypadku rur hydraulicznych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także w motoryzacji i przemyśle.
Materiał: LDPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SR1114

Zaślepki do kołnierzy z podniesionym czołem

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Do osłony powierzchni czołowej kołnierzy.
  • Do ochrony kołnierzy rur w rurociągach gazowych, wodnych i paliwowych.
  • Dzięki zwężanemu kształtowi dokładnie dopasowują się do wnętrza rury.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1372

Zaślepki kołnierzowe ustalające

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Zaślepki kołnierzowe ustalające mocują pełnowymiarowe krążki ochronne (sprzedawane oddzielnie) do powierzchni kołnierza.

  • Włożyć zaślepkę w osłonę kołnierza i bezpośrednio w otwory śrub.
  • Zaleca się, by do mocowania każdego pełnowymiarowego krążka ochronnego użyć czterech zaślepek.
Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SRFLS