Elementy ustalające typu „one touch” z kulkowym mechanizmem zaciskowym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe i zapewniają solidne i pewne mocowanie.
Składają się z korpusu, sprężyny i łożyska kulkowego. Sprężyna utrzymuje łożysko kulkowe w odpowiedniej pozycji, a po naciśnięciu styka się z zaciskanym elementem, mocno blokując się w położeniu docelowym. Pociągnięcie elementu ustalającego powoduje zaciskanego elementu z łożyska kulkowego i umożliwia jego szybki demontaż.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Clamping force N | d2 | Shear strength N | Materiał | h1 | d3 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,0875 zł - 258,7834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0
|
|
Stal
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 194,0875 zł - 258,7834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0
|
|
Stal
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 254,5505 zł - 339,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
34.0
|
|
Stal
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 202,7818 zł - 270,3757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25.0
|
|
Stal
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 241,5993 zł - 322,1324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25.0
|
|
Stal
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 116,4525 zł - 155,27 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0
|
|
Stal
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 116,4525 zł - 155,27 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0
|
|
Stal
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 215,733 zł - 287,644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.0
|
|
Stal nierdzewna
|
|
32.0
|
Push Button Lock
|
||
| 207,0387 zł - 276,0516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.0
|
|
Stal nierdzewna
|
|
19.0
|
Push Button Lock
|
||
| 211,3678 zł - 281,8238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
34.0
|
|
Stal
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 314,9052 zł - 419,8736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25.0
|
|
Stal nierdzewna
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 327,8203 zł - 437,0938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
34.0
|
|
Stal nierdzewna
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować