Menu Search

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — z szerokim kołnierzem

Na stanie

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Szeroki kołnierz zapobiega przedostawaniu się odprysków z farby do wnętrza otworu podczas demontażu.
  • Nitrylowa uszczelka zapewnia wodoszczelność między korkiem a zabezpieczaną powierzchnią.
  • Zaleca się stosowanie w temperaturach przejściowych od -40C do +100C.
Materiał: PA Kolor: Żółty Grupa SR: SR5761

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D SW Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor L Materiał Standard gwintu Kup
1550 Na stanie
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Żółty
13.2 mm
Nylon
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Żółty
17.7 mm
Nylon
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Żółty
19.0 mm
Nylon
3850 Na stanie
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Żółty
9.9 mm
Nylon
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Żółty
19.5 mm
Nylon
2000 Na stanie
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Żółty
10.6 mm
Nylon
1020 Na stanie
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Żółty
14.2 mm
Nylon
5000 Na stanie
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Żółty
10.2 mm
Nylon
23 Na stanie
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Żółty
16.7 mm
Nylon
150 Na stanie
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Żółty
17.7 mm
Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149478


Zapasy magazynowe
1550 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 - 16 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149508


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149539


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149447


Zapasy magazynowe
3850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16 - 20 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149522


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149461


Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    9/16 - 18 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149485


Zapasy magazynowe
1020 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 - 14 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149454


Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 - 20 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149492


Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF Nylon Żółty

10149515


Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Materiał
    Nylon