Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 623,6974 zł - 1 804,1242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
4100.0
|
||
| 2 023,1281 zł - 2 247,904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5150.0
|
||
| 172,8269 zł - 288,0288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
750.0
|
||
| 339,1602 zł - 565,2349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1500.0
|
||
| 452,1494 zł - 753,5984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
2050.0
|
||
| 308,6641 zł - 514,4402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1350.0
|
||
| 434,0153 zł - 723,3909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2000.0
|
||
| 133,9613 zł - 223,2848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
550.0
|
||
| 386,9244 zł - 644,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1750.0
|
||
| 2 067,2848 zł - 2 296,9671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5300.0
|
||
| 2 124,0921 zł - 2 360,0756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
5450.0
|
||
| 2 142,9477 zł - 2 381,0476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
5500.0
|
||
| 41,0302 zł - 68,3996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
100.0
|
||
| 110,007 zł - 183,3129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
300.0
|
||
| 2 294,081 zł - 2 548,9682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5900.0
|
||
| 1 909,1287 zł - 2 121,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4850.0
|
||
| 851,1953 zł - 945,7619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
2650.0
|
||
| 222,1304 zł - 370,2334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
700.0
|
||
| 209,1431 zł - 348,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
700.0
|
||
| 318,8134 zł - 531,3717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1400.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować