Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,246 zł - 3,246 zł | 600 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,9318 zł - 13,9318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 11,7399 zł - 11,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | 990 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,8682 zł - 13,8682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 11,7399 zł - 11,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,3178 zł - 3,3178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 4,4812 zł - 4,4812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 3,8061 zł - 3,8061 zł | 800 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,9749 zł - 5,9749 zł | 21 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,7308 zł - 13,7308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,3189 zł - 13,3189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 14,692 zł - 14,692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 13,5249 zł - 13,5249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 4,7828 zł - 4,7828 zł | 286 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,5936 zł - 13,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 7,5836 zł - 7,5836 zł | 30 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8061 zł - 3,8061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm