Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769 ,SR1547
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8381 zł - 3,8381 zł | 100 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10299470 | 3,2837 zł - 3,2837 zł | 300 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|
| 27,3313 zł - 45,9165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 10292242 | 23,0782 zł - 38,7714 zł | 140 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|
| 2,7009 zł - 2,7009 zł | 150 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 2,0754 zł - 2,0754 zł | 204 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 2,4308 zł - 2,4308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne bez osłony
|
Czarny
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,4024 zł - 2,4024 zł | 117 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10299449 | 2,1749 zł - 2,1749 zł | 1113 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
|
| 3,7528 zł - 3,7528 zł | 84 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 16,4964 zł - 27,7139 zł | 81 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czerwony
|
Plastik
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 25,7834 zł - 43,3162 zł | 2 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 20,9586 zł - 35,2105 zł | 6 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 23,1897 zł - 38,9588 zł | 1 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 8,6316 zł - 14,5012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółko podwójne z nieruchomą płytą
|
Czarny
|
Tworzywo termoplastyczne
|
|
||
| 11,058 zł - 18,5774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółko podwójne z nieruchomą płytą
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 27,7775 zł - 46,6662 zł | 120 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 27,387 zł - 46,0102 zł | 75 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czerwony
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,8825 zł - 3,1626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 27,6659 zł - 46,4788 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czerwony
|
Plastik
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować