Menu Search

Nakrętka pazurkowa

Na stanie

Nakrętki teowe stanowią idealne rozwiązanie do stosowania ze stopkami regulowanymi, nastawnymi stopkami poślizgowymi, kółkami i śrubami zabezpieczającymi. Są samoblokujące, dzięki czemu eliminują obroty podczas ręcznego lub automatycznego montażu.

Montaż nakrętek jest niezwykle łatwy — wystarczy wsunąć je do wstępnie wywierconego otworu i wbić młotkiem.

Dostępne z gwintami w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań.

  • Materiał: Stal
  • Kolor: Naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kołnierza Wysokość szpicy Rozmiar gwintu Średnica korpusu Kup
10322383 1000 Na stanie
M6
7.4 mm
700 Na stanie
M8
9.5 mm
Nakrętka typu T M6 19.0 mm 9.0 mm Stal

10322383


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica korpusu
    7.4 mm
  • Kształt nakrętki
    Cylindryczny
  • Kod towaru
    7326909890
  • Pełny materiał
    Stal
Nakrętka typu T M8 22.0 mm 11.0 mm Stal

10322390


Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica korpusu
    9.5 mm
  • Kształt nakrętki
    Cylindryczny
  • Kod towaru
    7318153590
  • Pełny materiał
    Stal