Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
619,0678 zł - 619,0678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
36,8693 zł - 61,9405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
14,5441 zł - 24,4341 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
34,0386 zł - 57,1848 zł | 2 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
23,4268 zł - 39,357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
312,9015 zł - 375,4818 zł | 2 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
38,8216 zł - 65,2203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
625,1337 zł - 625,1337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
33,188 zł - 55,7558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
17,1378 zł - 28,7915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
21,0423 zł - 35,351 zł | 30 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
486,7062 zł - 584,0475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
54,4952 zł - 91,552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
31,5704 zł - 53,0383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
216,1403 zł - 253,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
100,5814 zł - 140,814 zł | 4 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
61,3699 zł - 103,1014 zł | 40 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
23,2037 zł - 38,9822 zł | 27 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
34,4848 zł - 57,9345 zł | 40 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
17,7792 zł - 29,8692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować