Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | 3456 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Biały
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,5099 zł - 4,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 5,3573 zł - 5,3573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 91,9224 zł - 91,9224 zł | 3 Na stanie |
10.236 in
260.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,4992 zł - 10,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 79,1538 zł - 132,9784 zł | 2 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 159,2412 zł - 267,5252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 77,7031 zł - 77,7031 zł | 24 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Niebieski
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 12,1366 zł - 20,3895 zł | 88 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 10,7434 zł - 10,7434 zł | 28 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 20,8118 zł - 20,8118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 8,273 zł - 8,273 zł | 44 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Ciemnoszary
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 32,0149 zł - 53,785 zł | 2 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 9,0342 zł - 9,0342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 4,7253 zł - 7,9386 zł | 303 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 9,3645 zł - 9,3645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 433,644 zł - 520,3728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 8,273 zł - 8,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 643,184 zł - 771,8208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 339,6246 zł - 407,5495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
458.9 kg
458.9 kg