Menu Search

Kompaktowe zaciski klinowe

Na stanie

Kompaktowe zaciski klinowe wytrzymują bardzo duże obciążenia i duży nacisk bez pogorszenia wydajności działania. Dzięki kompaktowej budowie zaciski te nadają się do stosowania w ograniczonej przestrzeni lub do trzymania obrabianych elementów o mniejszych gabarytach.

Konstrukcja klinowa zapewnia mocne i niezawodne trzymanie i gwarantuje, że obrabiany element zachowa odpowiednie położenie podczas cięcia, wiercenia lub montażu. Skutkuje również mocnym zaciskiem i umożliwia trzymanie dwóch obrabianych elementów z równą siłą.

Siły zacisku są skierowane zarówno w dół, jak i w bok. Artykuły te instaluje się kluczem sześciokątnym. Są używane w różnorodnych zastosowaniach, w tym w precyzyjnej obróbce skrawaniem, procesach montażu elektroniki oraz produkcji urządzeń medycznych.

  • Zapewniają mocne trzymanie i gwarantują, że obrabiany element zachowa odpowiednie położenie podczas cięcia, wiercenia lub montażu.
  • Siły zacisku są skierowane zarówno w dół, jak i w bok.
  • Są używane w obróbce skrawaniem, procesach montażu elektroniki oraz produkcji urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR12454

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj uchwytu h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Kup
93,558 zł - 116,9369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
115,4558 zł - 144,3089 zł 20 Na stanie
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
81,0837 zł - 101,3662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
68,6547 zł - 85,8405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
99,7957 zł - 124,7446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
78,0328 zł - 97,5521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
Kompaktowy docisk klinowy Łeb walcowy 15.0 M6x16 7.5 Stal

20265878

Przedział cen netto
116,9369 zł - 93,558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    7.3
Kompaktowy docisk klinowy Łeb walcowy 18.5 M8x20 9.9 Stal

20265885

Przedział cen netto
144,3089 zł - 115,4558 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    9.8
Kompaktowy docisk klinowy Łeb walcowy 12.0 M5x15 6.2 Stal

20265861

Przedział cen netto
101,3662 zł - 81,0837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    6.2
Kompaktowy docisk klinowy Stożkowy 12.0 M5x15 6.2 Stal

20265830

Przedział cen netto
85,8405 zł - 68,6547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    0.3
Kompaktowy docisk klinowy Stożkowy 18.5 M8x20 9.9 Stal

20265854

Przedział cen netto
124,7446 zł - 99,7957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    0.4
Kompaktowy docisk klinowy Stożkowy 15.0 M6x16 7.5 Stal

20265847

Przedział cen netto
97,5521 zł - 78,0328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    0.2