Menu Search

Zaślepki otworów

Na stanie

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Zabezpieczają przed kurzem, brudem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
  • Do różnych zastosowań, w tym w branży motoryzacyjnej, urządzeniach przemysłowych i maszynach.
  • Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C.
Materiał: TPR, TPE, Silikon Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 HB, UL94 V-0Grupa SR: SR1851, SRBP, SRLTP

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d T2 Materiał D T1 Typ Kup
1,9389 zł - 1,9389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
4,1284 zł - 4,1284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
3.2 mm
Guma silikonowa
3.2 mm
2,3985 zł - 2,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
4,744 zł - 4,744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
3.2 mm
Guma silikonowa
3.2 mm
1,7235 zł - 1,7235 zł 4000 Na stanie
12.7 mm
3.2 mm
Guma silikonowa
3.2 mm
1,0886 zł - 1,0886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,0539 zł - 2,0539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
6,9229 zł - 16,9611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.8 mm
3.2 mm
Guma silikonowa
3.2 mm
2,9731 zł - 2,9731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
3.2 mm
Guma silikonowa
3.2 mm
1,1863 zł - 1,1863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,7235 zł - 1,7235 zł 400 Na stanie
22.2 mm
3.2 mm
Guma silikonowa
3.2 mm
2,0826 zł - 2,0826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
3.2 mm
Guma silikonowa
3.2 mm
1,8097 zł - 1,8097 zł 840 Na stanie
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,9587 zł - 0,9587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,6284 zł - 2,6284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
Zaślepka otworu 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Czarny

10000670

Przedział cen netto
1,9389 zł - 1,9389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
Zaślepka otworu 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Guma silikonowa Czarny

10160251

Przedział cen netto
4,1284 zł - 4,1284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka otworu 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Czarny

10311042

Przedział cen netto
2,3985 zł - 2,3985 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
Zaślepka otworu 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Guma silikonowa Czarny

10160268

Przedział cen netto
4,744 zł - 4,744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka otworu 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Guma silikonowa Czarny

10014219

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka otworu 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Czarny

10311028

Przedział cen netto
1,0886 zł - 1,0886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
Zaślepka otworu 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Czarny

10311035

Przedział cen netto
2,0539 zł - 2,0539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
Zaślepka otworu 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Guma silikonowa Czarny

10014202

Przedział cen netto
16,9611 zł - 6,9229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka otworu 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Guma silikonowa Czarny

10014233

Przedział cen netto
2,9731 zł - 2,9731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka otworu 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Czarny

10107980

Przedział cen netto
1,1863 zł - 1,1863 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
Zaślepka otworu 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Guma silikonowa Czarny

10160244

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka otworu 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Guma silikonowa Czarny

10014226

Przedział cen netto
2,0826 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka otworu 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Czarny

10311004

Przedział cen netto
1,8097 zł - 1,8097 zł

Zapasy magazynowe
840 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
Zaślepka otworu 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Czarny

10311011

Przedział cen netto
0,9587 zł - 0,9587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
Zaślepka otworu 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Czarny

10000687

Przedział cen netto
2,6284 zł - 2,6284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE