Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.
Grupa SR: SR1577
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Liczba na listku | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10268551 | 0,9083 zł - 0,9083 zł | 2824 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
| 10268773 | 1,8384 zł - 1,8384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
| 1,0027 zł - 1,0027 zł | 3000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 10268872 | 3,1598 zł - 3,1598 zł | 70 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
| 10268445 | 0,7806 zł - 0,7806 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm