Menu Search

Kropki samoprzylepne — kropki klejowe

W produkcji

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Możliwość demontażu Średnica całkowita Kup
148,7324 zł - 148,7324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Trwały
154,7704 zł - 154,7704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Możliwość demontażu
134,8437 zł - 134,8437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Trzymanie pionowe
148,7324 zł - 148,7324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Możliwość demontażu
134,8437 zł - 134,8437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Trwały
134,8437 zł - 134,8437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Możliwość demontażu
134,8437 zł - 134,8437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Trzymanie pionowe
148,7324 zł - 148,7324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Trzymanie pionowe
134,8437 zł - 134,8437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Trwały
Małe krążki samoprzylepne 16.0 mm 1.0 mm Trwały

10394007

Przedział cen netto
148,7324 zł - 148,7324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty
Małe krążki samoprzylepne 10.0 mm 1.0 mm Możliwość demontażu

10390504

Przedział cen netto
154,7704 zł - 154,7704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Możliwość demontażu
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty
Małe krążki samoprzylepne 5.0 mm 1.0 mm Trzymanie pionowe

10390498

Przedział cen netto
134,8437 zł - 134,8437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Trzymanie pionowe
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty
Małe krążki samoprzylepne 16.0 mm 1.0 mm Możliwość demontażu

10393994

Przedział cen netto
148,7324 zł - 148,7324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Możliwość demontażu
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty
Małe krążki samoprzylepne 10.0 mm 1.0 mm Trwały

10390511

Przedział cen netto
134,8437 zł - 134,8437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty
Małe krążki samoprzylepne 5.0 mm 1.0 mm Możliwość demontażu

10390474

Przedział cen netto
134,8437 zł - 134,8437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Możliwość demontażu
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty
Małe krążki samoprzylepne 10.0 mm 1.0 mm Trzymanie pionowe

10390528

Przedział cen netto
134,8437 zł - 134,8437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Trzymanie pionowe
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty
Małe krążki samoprzylepne 16.0 mm 1.0 mm Trzymanie pionowe

10394014

Przedział cen netto
148,7324 zł - 148,7324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Trzymanie pionowe
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty
Małe krążki samoprzylepne 5.0 mm 1.0 mm Trwały

10390481

Przedział cen netto
134,8437 zł - 134,8437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Rolki ręczne
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Liczba na rolce
    2000 Pieces
  • Kod towaru
    3919108025
  • Lepkość
    Półprzezroczysty