Menu Search

Łączniki typu L — stałe

Na stanie

Stałe łączniki typu L utrzymują oznaczenia i panele ekspozycyjne za pomocą wewnętrznych ząbków ustawionych pod kątem 60 lub 180 albo pod kątem prostym. Przezroczysty materiał pasuje do ekspozycji w dowolnym kolorze, zapewniając estetyczny wygląd.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. kompatybilna grubość materiału Całkowita długość Kąt płyty Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
25.0 mm
90
70 Na stanie
2.5 mm
38.0 mm
180
180 Na stanie
2.5 mm
25.0 mm
180
Łącznik typu L 25.0 mm 90 ° PVC

10395578


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    2.5 mm
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4768 GBP
Łącznik typu L 38.0 mm 180 ° PVC

10388525


Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    2.5 mm
  • Całkowita długość
    38.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.5734 GBP
Łącznik typu L 25.0 mm 180 ° PVC

10382394


Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    2.5 mm
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4091 GBP