Menu Search

Liniowe tuleje kulkowe zamknięte

W produkcji

Te liniowe tuleje kulkowe są wykorzystywane w układach ruchu liniowego, zapewniając płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej i umożliwiając dokładne pozycjonowanie i kontrolę ruchu. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w klatce.

W tej grupie dostępne są trzy rodzaje produktów:

  • Liniowe tuleje kulkowe zamknięte: Są używane z wałkami hartowanymi. Wyjątkowo odporne na zużycie, korozję i uderzenia. Solidna konstrukcja gwarantuje, że tuleje te wytrzymają duże obciążenia, duże prędkości i ekstremalne warunki eksploatacji bez pogorszenia parametrów pracy czy żywotności.
  • Tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej: Tuleje te są stosowane z odpornymi na korozję hartowanymi wałkami. Są dostępne w wersji z regulacją, z podwójną liczbą kulek i o kształcie wydłużonym. Tuleje te są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe.
  • Długie liniowe tuleje kulkowe: Są używane z wałkami hartowanymi. Zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających ruchu liniowego o długich skokach. Gwarantują maksymalną efektywność i niezawodność.

Ich konstrukcja umożliwia płynny i precyzyjny ruch liniowy o niskim tarciu i przyczynia się do minimalizacji zużycia. Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C. Idealne do stosowania w układach motoryzacyjnych, prasach wykrawających i maszynach drukarskich.

  • Są wykorzystywane w układach ruchu liniowego i zapewniają płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej.
  • Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C.
  • Idealne do stosowania w układach motoryzacyjnych, prasach wykrawających i maszynach drukarskich.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l2 Materiał d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kup
71,2175 zł - 101,7126 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9
Stal nierdzewna
12.0
22.0
32.0
Closed
477,3674 zł - 681,9601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
155.2
Stal
50.0
75.0
192.0
Double Length
41,2361 zł - 58,8887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.9
Stal
16.0
26.0
36.0
Closed
208,6089 zł - 297,9927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0
Stal nierdzewna
20.0
32.0
80.0
Long Version
127,8646 zł - 182,6437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.8
Stal nierdzewna
12.0
22.0
57.0
Long Version
323,631 zł - 462,33 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
121.2
Stal
40.0
62.0
154.0
Double Length
243,8674 zł - 348,382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.7
Stal
60.0
90.0
125.0
Closed
122,821 zł - 175,4519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.9
Stal nierdzewna
16.0
26.0
36.0
Closed
159,8074 zł - 228,2696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.8
Stal nierdzewna
12.0
22.0
57.0
Long Version
101,0588 zł - 144,3964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9
Stal nierdzewna
12.0
22.0
32.0
Closed
91,9523 zł - 131,3671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5
Stal nierdzewna
20.0
32.0
45.0
Closed
298,1795 zł - 425,9507 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
82.0
Stal nierdzewna
25.0
40.0
112.0
Long Version
112,6404 zł - 160,9282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.1
Stal nierdzewna
25.0
40.0
58.0
Closed
139,5396 zł - 199,3623 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0
Stal nierdzewna
8.0
16.0
45.0
Long Version
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.6
Stal nierdzewna
50.0
75.0
100.0
Closed
651,3716 zł - 930,5442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.6
Stal nierdzewna
40.0
62.0
80.0
Closed
727,5393 zł - 1 039,3552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
170.0
Stal
60.0
90.0
211.0
Double Length
111,3795 zł - 159,1069 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0
Stal nierdzewna
8.0
16.0
45.0
Long Version
67,1079 zł - 95,8751 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5
Stal nierdzewna
6.0
12.0
19.0
Closed
48,2411 zł - 68,9292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5
Stal
20.0
2.0
45.0
Closed
  • z 3
Liniowa tuleja kulkowa 12.0 22.0 32.0 Stal nierdzewna

20155377

Przedział cen netto
101,7126 zł - 71,2175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 50.0 75.0 192.0 Stal

20155889

Przedział cen netto
681,9601 zł - 477,3674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 16.0 26.0 36.0 Stal

20155490

Przedział cen netto
58,8887 zł - 41,2361 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 80.0 Stal nierdzewna

20155629

Przedział cen netto
297,9927 zł - 208,6089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Liniowa tuleja kulkowa 12.0 22.0 57.0 Stal nierdzewna

20155438

Przedział cen netto
182,6437 zł - 127,8646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 40.0 62.0 154.0 Stal

20155827

Przedział cen netto
462,33 zł - 323,631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 60.0 90.0 125.0 Stal

20155926

Przedział cen netto
348,382 zł - 243,8674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Liniowa tuleja kulkowa 16.0 26.0 36.0 Stal nierdzewna

20155483

Przedział cen netto
175,4519 zł - 122,821 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Liniowa tuleja kulkowa 12.0 22.0 57.0 Stal nierdzewna

20155445

Przedział cen netto
228,2696 zł - 159,8074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Liniowa tuleja kulkowa 12.0 22.0 32.0 Stal nierdzewna

20155384

Przedział cen netto
144,3964 zł - 101,0588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 45.0 Stal nierdzewna

20155575

Przedział cen netto
131,3671 zł - 91,9523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 112.0 Stal nierdzewna

20155735

Przedział cen netto
425,9507 zł - 298,1795 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 58.0 Stal nierdzewna

20155667

Przedział cen netto
160,9282 zł - 112,6404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Liniowa tuleja kulkowa 8.0 16.0 45.0 Stal nierdzewna

20156039

Przedział cen netto
199,3623 zł - 139,5396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 50.0 75.0 100.0 Stal nierdzewna

20158217


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Liniowa tuleja kulkowa 40.0 62.0 80.0 Stal nierdzewna

20158248

Przedział cen netto
930,5442 zł - 651,3716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 60.0 90.0 211.0 Stal

20155940

Przedział cen netto
1 039,3552 zł - 727,5393 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Liniowa tuleja kulkowa 8.0 16.0 45.0 Stal nierdzewna

20156022

Przedział cen netto
159,1069 zł - 111,3795 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 6.0 12.0 19.0 Stal nierdzewna

20157333

Przedział cen netto
95,8751 zł - 67,1079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 20.0 2.0 45.0 Stal

20155599

Przedział cen netto
68,9292 zł - 48,2411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0