20155384
20155384
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 144,3964 zł |
| 10 - 19 | 129,9661 zł |
| 20 - 49 | 122,7276 zł |
| 50 - 99 | 115,5358 zł |
| 100 + | 101,0588 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| l2 | 22.9 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 21.0 |
| Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Waga g | 41.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować