Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10251881 | 3,5348 zł - 8,6603 zł | 887 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
|
| 3,765 zł - 9,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 20,1511 zł - 20,1511 zł | 31 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 21,1565 zł - 21,1565 zł | 58 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 10,5593 zł - 12,6074 zł | 808 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 10,9051 zł - 13,0462 zł | 90 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 12,0409 zł - 12,0409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 29,5444 zł - 72,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 6,8798 zł - 6,8798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
|
|
|
||
| 10257395 | 4,4622 zł - 10,9325 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
|
| 22,0194 zł - 53,9477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 32,756 zł - 32,756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 13,3539 zł - 13,3539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 19,1313 zł - 19,1313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 8,2272 zł - 20,1568 zł | 2258 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 46,816 zł - 46,816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 48,4604 zł - 48,4604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 46,6793 zł - 46,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 3,6885 zł - 9,0369 zł | 80 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować