Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Z kołnierzem Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
6,8431 zł - 11,1943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
35.0 mm
Tak
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
3,1933 zł - 3,1933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
15.0 mm
Tak
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
5,2013 zł - 5,2013 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
4,8248 zł - 4,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
3,5976 zł - 3,5976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
15.0 mm
Tak
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
1,4223 zł - 1,4223 zł 10893 Na stanie
9.0 mm
14.7 mm
Tak
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
21,1492 zł - 34,616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
58.0 mm
Tak
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
2,6215 zł - 2,6215 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
12.0 mm
Tak
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
7,6276 zł - 7,6276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
30.0 mm
Tak
21.5 mm
20.0 mm
3,2909 zł - 3,2909 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
18.0 mm
Tak
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,9423 zł - 2,9423 zł 200 Na stanie
10.0 mm
15.0 mm
Tak
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
2,7191 zł - 2,7191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
12.0 mm
Tak
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
3,0956 zł - 3,0956 zł 1630 Na stanie
8.0 mm
12.0 mm
Tak
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
13,5571 zł - 22,195 zł 20 Na stanie
44.0 mm
52.0 mm
Tak
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
1,6175 zł - 1,6175 zł 30300 Na stanie
8.0 mm
11.0 mm
Tak
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
7,011 zł - 11,4913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
42.0 mm
Tak
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
3,8068 zł - 3,8068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
18.0 mm
Tak
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
7,8244 zł - 12,8083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
47.0 mm
Tak
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
5,2013 zł - 5,2013 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
22.0 mm
Tak
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
3,8068 zł - 3,8068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
15.0 mm
Tak
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
  • z 12
Łożysko z kołnierzem 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Naturalny

10323069

Przedział cen netto
11,1943 zł - 6,8431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    28.0 mm
  • Długość wału
    28.5 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturalny

10322833

Przedział cen netto
3,1933 zł - 3,1933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturalny

10322918

Przedział cen netto
5,2013 zł - 5,2013 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    19.0 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Naturalny

10322895

Przedział cen netto
4,8248 zł - 4,8248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Czarny

10323205

Przedział cen netto
3,5976 zł - 3,5976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Naturalny

10049839

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
10893 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    9.0 mm
  • Długość wału
    2.8 mm
  • Całkowita długość
    4.3 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturalny

10323137

Przedział cen netto
34,616 zł - 21,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    50.0 mm
  • Długość wału
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturalny

10322772

Przedział cen netto
2,6215 zł - 2,6215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Naturalny

10323038

Przedział cen netto
7,6276 zł - 7,6276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    23.0 mm
  • Całkowita długość
    21.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
  • Znamionowa średnica wewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturalny

10322857

Przedział cen netto
3,2909 zł - 3,2909 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturalny

10322819

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    6.5 mm
  • Całkowita długość
    7.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturalny

10322796

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Czarny

10323144

Przedział cen netto
3,0956 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
1630 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    4.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturalny

10323120

Przedział cen netto
22,195 zł - 13,5571 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    44.0 mm
  • Długość wału
    28.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturalny

10049624

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
30300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Naturalny

10323076

Przedział cen netto
11,4913 zł - 7,011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    34.0 mm
  • Długość wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Czarny

10323229

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Naturalny

10323113

Przedział cen netto
12,8083 zł - 7,8244 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    39.0 mm
  • Długość wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Naturalny

10322932

Przedział cen netto
5,2013 zł - 5,2013 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Długość wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Czarny

10323212

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe