Menu Search

Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10322796

Numer produktu produkcyjny:

008104019247

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,7191 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

271,91 zł

100 x 2,7191 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 8.0 mm
Długość wału 9.0 mm
Całkowita długość 10.0 mm
Grubość kołnierza 1.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 90 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 6.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno aramidowe; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 8.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 6.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 12.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 8.0 mm
Z kołnierzem Tak
Średnica wewnętrzna 6.0 mm
Średnica całkowita 10.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt