These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiał: Zamak, Stal, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy, Stop cynku Kolor: Czarny, Naturalny, Szary, , Chrom Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Odlew cynkowy
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||
| 5 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
Lewe
|
Odlew cynkowy
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
Lewe
|
Stop cynku
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 15 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
Prawe
|
Stop cynku
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Lewe
|
Stal
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Lewe
|
Stal
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Stal
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Stop cynku
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować