Mimośrodowe zaciski krawędziowe oferują mocne i pewne trzymanie, a jednocześnie wymagają niewielkiej powierzchni styku. Te zaciski są wyposażone w moletę, która umożliwia zaciskanie obrabianych elementów, stykając się z nimi na niewielkiej powierzchni. Zapewniają precyzyjny i pewny docisk elementów o nierównej powierzchni.
Są szczególnie przydatne do pewnego przytrzymywania delikatnych lub kruchych materiałów bez uszkadzania ich lub odkształcania. Obrabiany element powinien znajdować się po prawej stronie zacisku. Są używane na przykład w budownictwie, procesach montażowych i spawalniczych.
Materiał: Stal hartowana Grupa SR: SR12120
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | d1 | h1 | Siła mocowanie maks. kN | s1 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325,04 zł - 382,4155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
1.22
|
20.6
|
||
483,748 zł - 569,0924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
2.03
|
25.4
|
||
526,311 zł - 619,1924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
1.22
|
20.6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować