Menu Search

Mimośrodowe zaciski mocujące

W produkcji

Mimośrodowe zaciski mocujące są wyposażone w mimośrodowy wał umożliwiający precyzyjną kontrolę momentu obrotowego i zmianę siły docisku, a jednocześnie dokładne wyrównanie i pozycjonowanie. Mimośrodowa konstrukcja zapewnia równomierny rozkład sił docisku i precyzyjne utrzymanie położenia.

Gwarantują mocny i szybki zacisk, a także trwałość i długi czas eksploatacji. Są używane w precyzyjnej obróbce skrawaniem, w procesach montażowych i w zastosowaniach wymagających dociskania.

  • Są wyposażone w mimośrodowy wał umożliwiający precyzyjną kontrolę momentu obrotowego i zmianę siły docisku.
  • Zapewniają równomierny rozkład sił docisku i precyzyjne utrzymanie położenia.
  • Są używane w precyzyjnej obróbce skrawaniem, w procesach montażowych i w zastosowaniach wymagających dociskania.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR12113, SR12112

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 w1 d1 h1 Siła mocowanie maks. kN A/F1 s1 Kup
327,9705 zł - 385,8558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
145,3412 zł - 181,6875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
228,8928 zł - 269,2779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
322,766 zł - 379,7084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01
190,0783 zł - 223,6429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
252,2717 zł - 296,7846 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
230,3286 zł - 270,9831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
202,6432 zł - 238,4059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
223,5533 zł - 262,9958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
Trzpień mocujący mimośrodowy M6x1 4.75 11.2 Stal nierdzewna

20266950

Przedział cen netto
385,8558 zł - 327,9705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Siła mocowanie maks. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Trzpień mocujący mimośrodowy M4x0.7 2.80 9.6 Stal nierdzewna

20266394

Przedział cen netto
181,6875 zł - 145,3412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Siła mocowanie maks. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M8x1.25 4.55 15.0 Stal

20266912

Przedział cen netto
269,2779 zł - 228,8928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    4.55
  • l1
    15.0
  • Siła mocowanie maks. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Trzpień mocujący mimośrodowy M8x1.25 6.35 15.0 Stal nierdzewna

20266967

Przedział cen netto
379,7084 zł - 322,766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    6.35
  • l1
    15.0
  • Siła mocowanie maks. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M4x0.7 2.80 9.6 Stal

20266899

Przedział cen netto
223,6429 zł - 190,0783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Siła mocowanie maks. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M12x1.75 9.52 22.8 Stal

20266936

Przedział cen netto
296,7846 zł - 252,2717 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12x1.75
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Siła mocowanie maks. kN
    17.7
  • s1
    2.03
Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M10x1.5 6.35 19.0 Stal

20266929

Przedział cen netto
270,9831 zł - 230,3286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10x1.5
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Siła mocowanie maks. kN
    8.8
  • s1
    1.27
Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M6x1 4.75 11.2 Stal

20266905

Przedział cen netto
238,4059 zł - 202,6432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Siła mocowanie maks. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M16x2 12.70 28.5 Stal

20266943

Przedział cen netto
262,9958 zł - 223,5533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M16x2
  • h1
    12.70
  • l1
    28.5
  • Siła mocowanie maks. kN
    26.6
  • s1
    2.54