Ten asortyment elementów stosowanych ze śrubami pociągowymi zawiera szeroką gamę nakrętek kwadratowych o różnorodnych zastosowaniach: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kwadratowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w zastosowaniach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali.Ten asortyment zawiera: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Materiał: Stal, Brąz, Mosiądz Grupa SR: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Materiał | h1 & w1 | Kierunek gwintu | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6961 zł - 35,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 2
|
10.0
|
Stal
|
17.0
|
Lewe
|
2.0
|
||
| 33,2378 zł - 44,3082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
Stal
|
28.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 54,787 zł - 73,0173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR22 x 5
|
22.0
|
Stal
|
35.0
|
Prawe
|
5.0
|
||
| 85,7641 zł - 114,3385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Stal
|
45.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 30,015 zł - 39,9936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
14.0
|
Stal
|
25.0
|
Prawe
|
3.0
|
||
| 48,0048 zł - 64,0008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Stal
|
35.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 144,0625 zł - 192,113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR32 x 6
|
32.0
|
Stal
|
55.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 52,9592 zł - 70,5834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
26.0
|
Stal
|
40.0
|
Prawe
|
5.0
|
||
| 598,4245 zł - 704,0062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Brąz
|
50.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 114,0956 zł - 152,1194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
Stal
|
35.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 167,1991 zł - 222,9241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Stal
|
40.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 408,9547 zł - 511,1693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Brąz
|
40.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 638,0598 zł - 750,6642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Brąz
|
50.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 399,575 zł - 443,9722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Mosiądz
|
50.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 175,8092 zł - 234,4298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 6
|
36.0
|
Stal
|
60.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 214,0976 zł - 285,4867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Stal
|
50.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 271,1453 zł - 361,5464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Stal
|
60.0
|
Prawe
|
7.0
|
||
| 793,0893 zł - 933,0728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR60 x 9
|
60.0
|
Stal
|
80.0
|
Lewe
|
9.0
|
||
| 885,5394 zł - 983,9541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Brąz
|
60.0
|
Prawe
|
7.0
|
||
| 619,2042 zł - 687,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Mosiądz
|
60.0
|
Prawe
|
7.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować