Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Materiał: Nylon, Guma silikonowa, Plastik, EPDM Kolor: Czarny, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRF0058
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L2 | Kolor | Materiał | H | L1 | Typ | Rodzaj złącza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8726 zł - 0,8726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 0,8517 zł - 0,8517 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,8517 zł - 0,8517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,8517 zł - 0,8517 zł | 3000 Na stanie |
|
Czarny
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,8517 zł - 0,8517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,9149 zł - 0,9149 zł | 70000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 1,4003 zł - 1,4003 zł | 3000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Podwójne D
|
||
| 1,2587 zł - 1,2587 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,8976 zł - 0,8976 zł | 12236 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 10311134 | 0,8517 zł - 0,8517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Guma silikonowa
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
|
| 10108024 | 0,9149 zł - 0,9149 zł | 31000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Podwójne D
|
|
| 0,9149 zł - 0,9149 zł | 117000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Podwójne D
|
||
| 0,9149 zł - 0,9149 zł | 6000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Podwójne D
|
||
| 10340462 | 0,9065 zł - 0,9065 zł | 1600 Na stanie |
|
Czarny
|
Guma silikonowa
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
|
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | 4000 Na stanie |
|
Szary
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Podwójne D