Menu Search

Nasadki końcówek profili

Na stanie

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Typ Kup
1,0737 zł - 2,6306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
43.0 mm
2,5239 zł - 6,1837 zł 230 Na stanie
70.0 mm
47.0 mm
0,3639 zł - 0,8916 zł 15500 Na stanie
22.1 mm
11.0 mm
2,1335 zł - 5,2271 zł 122 Na stanie
85.0 mm
12.2 mm
1,743 zł - 4,2705 zł 835 Na stanie
79.4 mm
12.7 mm
0,7836 zł - 1,92 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
12.2 mm
1,5199 zł - 3,7238 zł 100 Na stanie
59.5 mm
12.5 mm
0,5243 zł - 1,2845 zł 14851 Na stanie
31.7 mm
12.8 mm
1,7151 zł - 4,2021 zł 3000 Na stanie
69.8 mm
12.1 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł 1870 Na stanie
57.0 mm
12.5 mm
1,0793 zł - 2,6443 zł 11760 Na stanie
44.5 mm
12.4 mm
0,2705 zł - 0,6627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.9 mm
8.0 mm
0,5293 zł - 0,7232 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
37.0 mm
1,7291 zł - 4,2363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
72.5 mm
12.6 mm
1,308 zł - 3,2045 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.5 mm
12.3 mm
1,5757 zł - 3,8605 zł 9365 Na stanie
63.0 mm
12.6 mm
1,1783 zł - 2,8868 zł 5000 Na stanie
47.0 mm
12.4 mm
1,8685 zł - 4,5779 zł 50 Na stanie
82.0 mm
12.3 mm
0,8687 zł - 2,1284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.2 mm
12.8 mm
0,7223 zł - 1,7697 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.7 mm
12.5 mm
  • z 2
Pokrywki tub 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085264

Przedział cen netto
2,6306 zł - 1,0737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085387

Przedział cen netto
6,1837 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10082102

Przedział cen netto
0,8916 zł - 0,3639 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10084533

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
122 Na stanie
Atrybuty
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10075098

Przedział cen netto
4,2705 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
835 Na stanie
Atrybuty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10071502

Przedział cen netto
1,92 zł - 0,7836 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10071434

Przedział cen netto
3,7238 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10069134

Przedział cen netto
1,2845 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
14851 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10072509

Przedział cen netto
4,2021 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10070802

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
1870 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10068953

Przedział cen netto
2,6443 zł - 1,0793 zł

Zapasy magazynowe
11760 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Czerwony

10090381

Przedział cen netto
0,6627 zł - 0,2705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085356

Przedział cen netto
0,7232 zł - 0,5293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10084540

Przedział cen netto
4,2363 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10071342

Przedział cen netto
3,2045 zł - 1,308 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10071854

Przedział cen netto
3,8605 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
9365 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10072745

Przedział cen netto
2,8868 zł - 1,1783 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10074015

Przedział cen netto
4,5779 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10070284

Przedział cen netto
2,1284 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10070666

Przedział cen netto
1,7697 zł - 0,7223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790