Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
255 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
1,7666 zł - 1,7666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
13.6 mm
1,5799 zł - 1,5799 zł 43 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
12.2 mm
0,5314 zł - 0,5314 zł 4500 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Silikon
2.4 mm
0,4222 zł - 0,4222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
4.0 mm
1,3386 zł - 1,3386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
9.0 mm
0,7109 zł - 0,7109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
5.5 mm
0,5759 zł - 0,5759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
7.1 mm
4,2685 zł - 4,2685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
17.5 mm
0,2109 zł - 0,2109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Silikon
4.4 mm
0,4705 zł - 0,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Naturalny
Silikon
4.4 mm
0,4717 zł - 0,4717 zł 20400 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
Silikon
4.0 mm
0,4705 zł - 0,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Silikon
2.5 mm
1,4103 zł - 1,4103 zł 200 Na stanie
38.1 mm
Naturalny
Silikon
11.6 mm
0,3887 zł - 0,3887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Silikon
11.1 mm
0,2555 zł - 0,2555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Silikon
6.4 mm
0,1745 zł - 0,1745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Silikon
3.5 mm
0,0904 zł - 0,0904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
Naturalny
Silikon
2.8 mm
2,3714 zł - 2,3714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
22.2 mm
0,7051 zł - 0,7051 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
4.0 mm
1,1782 zł - 1,1782 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
9.0 mm
  • z 13
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Przedział cen netto
1,7666 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Przedział cen netto
0,5314 zł - 0,5314 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Przedział cen netto
0,4222 zł - 0,4222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Przedział cen netto
1,3386 zł - 1,3386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Przedział cen netto
0,7109 zł - 0,7109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Przedział cen netto
0,5759 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/16 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348901

Przedział cen netto
4,2685 zł - 4,2685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348109

Przedział cen netto
0,2109 zł - 0,2109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348253

Przedział cen netto
0,4705 zł - 0,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348239

Przedział cen netto
0,4717 zł - 0,4717 zł

Zapasy magazynowe
20400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348185

Przedział cen netto
0,4705 zł - 0,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348345

Przedział cen netto
1,4103 zł - 1,4103 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348130

Przedział cen netto
0,3887 zł - 0,3887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348116

Przedział cen netto
0,2555 zł - 0,2555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348093

Przedział cen netto
0,1745 zł - 0,1745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348086

Przedział cen netto
0,0904 zł - 0,0904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M3
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348161

Przedział cen netto
2,3714 zł - 2,3714 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3923509000
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348246

Przedział cen netto
0,7051 zł - 0,7051 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348321

Przedział cen netto
1,1782 zł - 1,1782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3923509000