Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
10007440 4,4955 zł - 11,0141 zł 425 Na stanie
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Czarny
38.0 mm
Metryczny
10007549 4,1077 zł - 10,064 zł 420 Na stanie
76.2 mm
3 in
Czarny
38.0 mm
BSP
6,3053 zł - 15,4479 zł 15705 Na stanie
76.2 mm
4 in
Czarny
50.0 mm
BSP
7,0665 zł - 17,313 zł 5475 Na stanie
60.3 mm
2-3/8 in
Czarny
50.0 mm
BSP
5,7595 zł - 14,1107 zł 13200 Na stanie
53.9 mm
1-3/4 in
Czarny
50.0 mm
BSP
8,8331 zł - 21,6412 zł 890 Na stanie
69.8 mm
Non Threaded
Czarny
38.0 mm
Niegwintowany
6,4489 zł - 15,7998 zł 380 Na stanie
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Czarny
50.0 mm
Metryczny
4,8402 zł - 11,8587 zł 4450 Na stanie
66.0 mm
Czarny
38.0 mm
9,7811 zł - 23,9637 zł 824 Na stanie
69.8 mm
Non Threaded
Czarny
50.0 mm
Niegwintowany
5,6877 zł - 13,9348 zł 2875 Na stanie
60.3 mm
2-3/8 in
Czarny
38.0 mm
BSP
6,8223 zł - 16,7148 zł 8400 Na stanie
63.5 mm
2-1/2 in
Czarny
38.0 mm
BSP
20,0505 zł - 49,1239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
2-1/4
Czarny
25.0 mm
Gwinty BSP
7,5692 zł - 18,5446 zł 500 Na stanie
63.5 mm
2-1/2 in
Czarny
50.0 mm
BSP
0,3432 zł - 0,841 zł 1698 Na stanie
3.2 mm
Czarny
13.0 mm
0,5271 zł - 1,2914 zł 6958 Na stanie
7.7 mm
M8; 5/16 in
Czerwony
13.0 mm
Gwinty UNF
0,2168 zł - 0,5313 zł 8500 Na stanie
3.9 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
20,4671 zł - 50,1443 zł 1000 Na stanie
69.8 mm
Non Threaded
Czerwony
50.0 mm
Niegwintowany
1,8097 zł - 4,4338 zł 2000 Na stanie
24.6 mm
Czerwony
25.0 mm
0,2901 zł - 0,7108 zł 1780 Na stanie
5.9 mm
M6; 1/4 in
Czarny
25.0 mm
UNF
1,6948 zł - 4,1523 zł 17500 Na stanie
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Czarny
25.0 mm
UNF
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 2.252 in 1.496 in PVC Czarny

10007440

Przedział cen netto
11,0141 zł - 4,4955 zł

Zapasy magazynowe
425 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4 in; M58
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 3.000 in 1.496 in PVC Czarny

10007549

Przedział cen netto
10,064 zł - 4,1077 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 3.000 in 1.968 in PVC Czarny

10007556

Przedział cen netto
15,4479 zł - 6,3053 zł

Zapasy magazynowe
15705 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.374 in 1.968 in PVC Czarny

10007471

Przedział cen netto
17,313 zł - 7,0665 zł

Zapasy magazynowe
5475 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.122 in 1.968 in PVC Czarny

10007433

Przedział cen netto
14,1107 zł - 5,7595 zł

Zapasy magazynowe
13200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.748 in 1.496 in PVC Czarny

10007525

Przedział cen netto
21,6412 zł - 8,8331 zł

Zapasy magazynowe
890 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.252 in 1.968 in PVC Czarny

10007457

Przedział cen netto
15,7998 zł - 6,4489 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4 in; M58
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 2.626 in 1.496 in PVC Czarny

10007518

Przedział cen netto
11,8587 zł - 4,8402 zł

Zapasy magazynowe
4450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 2.748 in 1.968 in PVC Czarny

10007532

Przedział cen netto
23,9637 zł - 9,7811 zł

Zapasy magazynowe
824 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.374 in 1.496 in PVC Czarny

10007464

Przedział cen netto
13,9348 zł - 5,6877 zł

Zapasy magazynowe
2875 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.500 in 1.496 in PVC Czarny

10007488

Przedział cen netto
16,7148 zł - 6,8223 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 66.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10007501

Przedział cen netto
49,1239 zł - 20,0505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.500 in 1.968 in PVC Czarny

10007495

Przedział cen netto
18,5446 zł - 7,5692 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.126 in 0.511 in PVC Czarny

10006108

Przedział cen netto
0,841 zł - 0,3432 zł

Zapasy magazynowe
1698 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Czerwony

10008676

Przedział cen netto
1,2914 zł - 0,5271 zł

Zapasy magazynowe
6958 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 5/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadki profili okrągłe 0.154 in 0.748 in PVC Czarny

10006146

Przedział cen netto
0,5313 zł - 0,2168 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 69.8 mm 50.0 mm PVC Czerwony

10009017

Przedział cen netto
50,1443 zł - 20,4671 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 24.6 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008850

Przedział cen netto
4,4338 zł - 1,8097 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 0.232 in 0.984 in PVC Czarny

10006290

Przedział cen netto
0,7108 zł - 0,2901 zł

Zapasy magazynowe
1780 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6; 1/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 1.500 in 0.984 in PVC Czarny

10007273

Przedział cen netto
4,1523 zł - 1,6948 zł

Zapasy magazynowe
17500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M39; 1-1/2 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF