Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
0,366 zł - 0,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1348 zł - 0,2097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,366 zł - 0,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,387 zł - 2,1576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
1,387 zł - 2,1576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
6,9352 zł - 10,7881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,366 zł - 0,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
0,6549 zł - 0,7277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
0,6241 zł - 0,9709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
1,0402 zł - 1,1558 zł | 8700 Na stanie |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować