Nasadki uniwersalne zostały zaprojektowane w celu ochrony różnych rodzajów śrub. Wewnętrzne żebra zapewniają pewne dopasowanie i są elastyczne, aby dostosować się do różnych średnic. Te nakładki zapobiegają rdzy i korozji, jednocześnie chroniąc śruby przed ścieraniem. Łatwy montaż i demontaż. Są odpowiednie do różnych zastosowań, w tym do produkcji: balustrad, ogrodzeń i mebli.
Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCAPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0859 zł - 0,1337 zł | 5000 Na stanie |
|
|
||
| 0,3273 zł - 0,5092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,0859 zł - 0,1337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować