Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające PCR

Na stanie

Gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że końce rur pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz i wilgoć.

Posiadają one łeb radełkowany, dzięki czemu można je łatwo zamontować i zdemontować ręcznie. Po prostu nałóż je na rurę lub przewód. Stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, w motoryzacji oraz w przemyśle. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów gwintów, które odpowiadają standardom metrycznym, BSP/Gaz oraz UNF.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu H D Standard gwintu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M52 x 2
16.0
54.7
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M36 x 2
16.0
38.8
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 x 11
21.0
61.9
GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1
10.0
11.9
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
50000 Na stanie
3/8 x 19
11.3
18.7
GAS
  • z 2
Nasadka gwintowana 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751685


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8" x 14
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751739


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    21.7 mm
  • D
    38.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.7/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751708


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    19.0 mm
  • D
    29.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.1/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751654


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16" x 18
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M28 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751562


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M28 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751678


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    15.3 mm
  • D
    23.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16" x 16
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751661


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4" x 16
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M18 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751517


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M52 x 2 LDPE - PCR Zielony

20751616


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    16.0 mm
  • D
    54.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M52 x 2
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751722


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    22.2 mm
  • D
    36.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.5/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751364


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 x 19
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka gwintowana 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751647


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    13.7 mm
  • D
    13.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16" x 24
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751715


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    19.1 mm
  • D
    32.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.3/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M36 x 2 LDPE - PCR Zielony

20751586


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M36 x 2
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751432


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 x 11
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka gwintowana M24 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751548


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    26.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M10 x 1 LDPE - PCR Zielony

20751456


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751746


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    22.0 mm
  • D
    44.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.5/8" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 3/8" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751623


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    8.3 mm
  • D
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8" x 24
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 3/8 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751371


Zapasy magazynowe
50000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.3 mm
  • D
    18.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 x 19
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP