Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4089 zł - 3,452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7666 zł - 4,3282 zł | 6600 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5012 zł - 1,2281 zł | 9500 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,369 zł - 0,6834 zł | 4250 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8933 zł - 2,1887 zł | 10630 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8671 zł - 4,5745 zł | 49200 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9533 zł - 4,7857 zł | 2200 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6621 zł - 1,6221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3457 zł - 3,2972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7827 zł - 1,9177 zł | 129500 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8086 zł - 1,9811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | 3600 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8344 zł - 2,0444 zł | 7500 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6276 zł - 1,5377 zł | 15170 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 0,8057 zł - 1,9741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.988 in
25.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0743 zł - 2,6321 zł | 2250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 1,0743 zł - 2,6321 zł | 118 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,55 zł - 1,3477 zł | 500 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | 99950 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 2,14 zł - 5,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować