Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te nity wciskane wyposażone są w trzpień ułatwiający montaż naciskiem palca. To nity uniwersalne, które można montować w otworach okrągłych, kwadratowych i prostokątnych. Montaż w otworach kwadratowych stosuje się, gdy trzeba zapobiec obracaniu.
Nit składa się z trzpienia i przelotki. Dostępne są warianty złożone i wstępnie złożone. Dodatkową wygodę zapewnia fakt, że po zainstalowaniu nity można zdemontować.
Grupa SR: SR2306
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Kształt otworu montażowego | Kolor | Zakres grubości panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9398 zł - 0,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
Okrągły/kwadratowy
|
Czarny
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
10021842 | 0,5731 zł - 0,5731 zł | 800 Na stanie |
UL94 V-2
|
Kwadrat okrąg
|
Naturalny
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
|
0,9328 zł - 0,9328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
Okrągły/kwadratowy
|
Czarny
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
2,1891 zł - 2,3725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
Okrągłe
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,1891 zł - 2,3725 zł | 1000 Na stanie |
UL94 V-2
|
Okrągłe
|
Naturalny
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować