Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Grupa SR: SR1963
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2912 zł - 1,2912 zł | 82000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,5745 zł - 0,5745 zł | 6250 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,0197 zł - 1,0197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,4222 zł - 0,4222 zł | 119750 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,7468 zł - 0,7468 zł | 900 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
Biały
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 42750 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,7037 zł - 0,7037 zł | 105500 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 0,3059 zł - 0,3059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 1,2912 zł - 1,2912 zł | 2000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,6664 zł - 0,6664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 1,3199 zł - 1,3199 zł | 9000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | 45500 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,5745 zł - 0,5745 zł | 51640 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,7382 zł - 0,7382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 11000 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować