Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Grupa SR: SR1968
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1516 zł - 0,1872 zł | 640 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
0,277 zł - 0,342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
0,1813 zł - 0,2238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
0,1466 zł - 0,181 zł | 44000 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,1466 zł - 0,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,1537 zł - 0,1898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,6149 zł - 0,7591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,3039 zł - 0,3751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
0,2669 zł - 0,3296 zł | 185 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
0,3548 zł - 0,4381 zł | 510 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
0,2644 zł - 0,3264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
0,327 zł - 0,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
0,314 zł - 0,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,3707 zł - 0,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,2037 zł - 0,2514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
0,1898 zł - 0,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,2097 zł - 0,2589 zł | 982 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,162 zł - 0,20 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
0,1322 zł - 0,1632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,1915 zł - 0,2364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować