Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7914 zł - 0,7914 zł | 6156 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
| 10224472 | 0,1461 zł - 0,1804 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
|
| 0,3238 zł - 0,3997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,5524 zł - 0,682 zł | 30 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 0,3101 zł - 0,3828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4514 zł - 0,5573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.359 in
9.1 mm
|
0.039 - 0.252 in
1 - 6.4 mm
|
2
|
||
| 0,4846 zł - 0,5983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1656 zł - 0,2045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.609 in
15.5 mm
|
0.075 - 0.185 in
1.9 - 4.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,386 zł - 0,4766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.051 - 0.874 in
1.3 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1968 zł - 0,243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3066 zł - 0,3785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3049 zł - 0,3764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2081 zł - 0,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
Type 2
|
||
| 10265918 | 0,7673 zł - 0,7673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
|
| 10265970 | 0,9428 zł - 0,9428 zł | 2900 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
|
| 0,7673 zł - 0,7673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,9428 zł - 0,9428 zł | 900 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,7806 zł - 0,7806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Przezroczysty
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 2,2076 zł - 2,7129 zł | 500 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
| 10149270 | 0,6908 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować