Menu Search

Odbojniki drzwiowe

Na stanie

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiał: Kauczuk nitrylowy, Stal, Odlew cynkowyKolor: Czarny, CzerwonyStandard palności materiału: Series Code:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Metoda montażu Typ Kup
61,8935 zł - 61,8935 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Odlew cynkowy
With Flange for Surface Mounting
Zamek blokujący
76,0527 zł - 76,0527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Stal
Internal M8 Thread
Zamek blokujący
82,9077 zł - 82,9077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Stal
Internal M8 Thread
Zamek blokujący
10504253 61,8935 zł - 61,8935 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Odlew cynkowy
With Flange for Surface Mounting
Zamek blokujący
55,0253 zł - 55,0253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Odlew cynkowy
With Flange for Surface Mounting
Zamek blokujący
76,0527 zł - 76,0527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Stal
Internal M8 Thread
Zamek blokujący
10237267 11,1362 zł - 17,323 zł 637 Na stanie
Czarny
Kauczuk nitrylowy
Trzpień M6
Gumowy zatrzask
55,0253 zł - 55,0253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Odlew cynkowy
With Flange for Surface Mounting
Zamek blokujący
82,9077 zł - 82,9077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Stal
Internal M8 Thread
Zamek blokujący
Ograniczniki do drzwi 55.0 mm Czerwony Odlew cynkowy

10504246

Przedział cen netto
61,8935 zł - 61,8935 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    55.0 mm
  • Długość dyszy
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Ograniczniki do drzwi 40.0 mm Czarny Stal

10504239

Przedział cen netto
76,0527 zł - 76,0527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    40.0 mm
  • Długość dyszy
    17.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    Zamek blokujący
Ograniczniki do drzwi 55.0 mm Czarny Stal

10504277

Przedział cen netto
82,9077 zł - 82,9077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    55.0 mm
  • Długość dyszy
    17.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    Zamek blokujący
Ograniczniki do drzwi 55.0 mm Czarny Odlew cynkowy

10504253

Przedział cen netto
61,8935 zł - 61,8935 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    55.0 mm
  • Długość dyszy
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Ograniczniki do drzwi 40.0 mm Czarny Odlew cynkowy

10504215

Przedział cen netto
55,0253 zł - 55,0253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    40.0 mm
  • Długość dyszy
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Ograniczniki do drzwi 40.0 mm Czerwony Stal

10504222

Przedział cen netto
76,0527 zł - 76,0527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    40.0 mm
  • Długość dyszy
    17.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    Zamek blokujący
Gumowy zatrzask M6 36.0 mm 18.0 mm Kauczuk nitrylowy

10237267

Przedział cen netto
17,323 zł - 11,1362 zł

Zapasy magazynowe
637 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    36.0 mm
  • Wysokość pod wargą
    22.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    36.0 mm
  • Głębokość całkowita
    40.0 mm
  • Długość łba
    28.0 mm
Ograniczniki do drzwi 40.0 mm Czerwony Odlew cynkowy

10504208

Przedział cen netto
55,0253 zł - 55,0253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    40.0 mm
  • Długość dyszy
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Ograniczniki do drzwi 55.0 mm Czerwony Stal

10504260

Przedział cen netto
82,9077 zł - 82,9077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    55.0 mm
  • Długość dyszy
    17.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    Zamek blokujący