Menu Search

Opaski kablowe – z podwójnym zamkiem, nylonowe

Na stanie

Opaski kablowe z podwójnym zamkiem pozwalają utworzyć bardziej zaokrąglony kształt zapięcia wokół wiązki kablowej. Główka opaski łączy się z końcówką w sposób równoległy, dzięki czemu można uzyskać bardziej okrągły kształt zapięcia zamiast kształtu łzy spotykanego w standardowych opaskach kablowych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
510.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180.0 mm
1900 Na stanie
265.0 mm
200 Na stanie
760.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
360.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
132.0 mm
9800 Na stanie
235.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
610.0 mm
Opaska kablowa 9.0 mm 510.0 mm PA66 Czarny

10266946


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    510.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 9.0 mm 180.0 mm PA66 Czarny

10266892


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 9.0 mm 265.0 mm PA66 Czarny

10266915


Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    265.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 9.0 mm 760.0 mm PA66 Czarny

10266960


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    760.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 9.0 mm 360.0 mm PA66 Czarny

10266939


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 9.0 mm 300.0 mm PA66 Czarny

10266922


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 9.0 mm 132.0 mm PA66 Czarny

10266885


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    132.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 9.0 mm 235.0 mm PA66 Czarny

10266908


Zapasy magazynowe
9800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    235.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 9.0 mm 610.0 mm PA66 Czarny

10266953


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790