Menu Search

Opaski skręcane

Na stanie

Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.

Grupa SR: SR2043

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj końcówki z kulką Maks. kompatybilna średnica kabla Wysokość całkowita Kup
0,3159 zł - 0,3159 zł 60775 Na stanie
Otwór
30.5 mm
0,2585 zł - 0,2585 zł 111000 Na stanie
Otwór
26.2 mm
0,191 zł - 0,191 zł 13000 Na stanie
Otwór
12.2 mm
0,2254 zł - 0,2254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Otwór
23.0 mm
0,2872 zł - 0,2872 zł 260600 Na stanie
Otwór
31.8 mm
0,2901 zł - 0,2901 zł 18000 Na stanie
Otwór
20.7 mm
1,1935 zł - 1,1935 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
68.1 mm
0,0998 zł - 0,0998 zł 33500 Na stanie
Kulka
30.5 mm
0,3284 zł - 0,3284 zł 6800 Na stanie
Kulka
9.5 mm
25.0 mm
1,3343 zł - 1,3343 zł 626400 Na stanie
Kulka
74.4 mm
0,2712 zł - 0,2712 zł 45000 Na stanie
Kulka
20.0 mm
0,991 zł - 0,991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
30.1 mm
55.6 mm
0,1371 zł - 0,1371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
10.2 mm
26.2 mm
0,1565 zł - 0,1565 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
12.7 mm
30.5 mm
10036051 0,0913 zł - 0,0913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
26.1 mm
0,3949 zł - 0,3949 zł 3000 Na stanie
Otwór
38.6 mm
0,1124 zł - 0,1124 zł 38000 Na stanie
Kulka
33.7 mm
0,2858 zł - 0,2858 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
43.4 mm
1,4793 zł - 1,4793 zł 3725 Na stanie
Kulka
35.0 mm
56.0 mm
0,2032 zł - 0,2032 zł 1000 Na stanie
Kulka
13.5 mm
22.9 mm
  • z 2
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010952

Przedział cen netto
0,3159 zł - 0,3159 zł

Zapasy magazynowe
60775 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010945

Przedział cen netto
0,2585 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
111000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    26.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010914

Przedział cen netto
0,191 zł - 0,191 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    12.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010938

Przedział cen netto
0,2254 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010969

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
260600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    31.8 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010921

Przedział cen netto
0,2901 zł - 0,2901 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    20.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175729

Przedział cen netto
1,1935 zł - 1,1935 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    68.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036075

Przedział cen netto
0,0998 zł - 0,0998 zł

Zapasy magazynowe
33500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturalny

10118535

Przedział cen netto
0,3284 zł - 0,3284 zł

Zapasy magazynowe
6800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175743

Przedział cen netto
1,3343 zł - 1,3343 zł

Zapasy magazynowe
626400 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    74.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10061442

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2712 zł

Zapasy magazynowe
45000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Czarny

10175712

Przedział cen netto
0,991 zł - 0,991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    55.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Czarny

10036068

Przedział cen netto
0,1371 zł - 0,1371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    26.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Czarny

10036082

Przedział cen netto
0,1565 zł - 0,1565 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036051

Przedział cen netto
0,0913 zł - 0,0913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    26.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010976

Przedział cen netto
0,3949 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    38.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036099

Przedział cen netto
0,1124 zł - 0,1124 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    33.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036136

Przedział cen netto
0,2858 zł - 0,2858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    43.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturalny

10118580

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
3725 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Czarny

10113356

Przedział cen netto
0,2032 zł - 0,2032 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Kod towaru
    3926909790