Menu Search

Osłony narożników

Na stanie

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T L Kolor t Materiał Typ Kup
1,5655 zł - 1,5655 zł 23 Na stanie
35.0 mm
55.0 mm
Czarny
15.0 mm
PP
5
4,3375 zł - 4,3375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
3,9641 zł - 3,9641 zł 500 Na stanie
38.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
3,763 zł - 3,763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
4,2945 zł - 4,2945 zł 25 Na stanie
34.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
6
3,2603 zł - 3,2603 zł 25 Na stanie
20.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
4
3,8348 zł - 3,8348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
3,3034 zł - 3,3034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
70.0 mm
Czarny
35.0 mm
PP
5
0,9077 zł - 0,9077 zł 85540 Na stanie
60.0 mm
45.0 mm
Czarny
35.0 mm
PP
5
1,4229 zł - 4,9738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
4
4,0647 zł - 4,0647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,3617 zł - 0,3617 zł 11000 Na stanie
4.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
3
1,7809 zł - 1,7809 zł 5690 Na stanie
40.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE - PIR
4
3,6481 zł - 3,6481 zł 25 Na stanie
28.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
1,649 zł - 5,785 zł 50 Na stanie
40.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
4
0,3617 zł - 0,3617 zł 133500 Na stanie
4.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
3
3,5907 zł - 3,5907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
2,14 zł - 2,14 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
2,8725 zł - 2,8725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
2,0682 zł - 2,0682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
  • z 3
Ochrona narożników 5 - Rozkładane 35.0 mm PP Czarny

10361092

Przedział cen netto
1,5655 zł - 1,5655 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Wersja
    Expandable Protector
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 47.0 mm LDPE Czarny

10361054

Przedział cen netto
4,3375 zł - 4,3375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 38.0 mm LDPE Czarny

10361030

Przedział cen netto
3,9641 zł - 3,9641 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 30.0 mm LDPE Czarny

10361016

Przedział cen netto
3,763 zł - 3,763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 6 - Otwarte 34.0 mm LDPE Czarny

10361115

Przedział cen netto
4,2945 zł - 4,2945 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Wersja
    Open Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 20.0 mm LDPE Biały

10361061

Przedział cen netto
3,2603 zł - 3,2603 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 32.0 mm LDPE Czarny

10361023

Przedział cen netto
3,8348 zł - 3,8348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 5 - Rozkładane 60.0 mm PP Czarny

10361108

Przedział cen netto
3,3034 zł - 3,3034 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Wersja
    Expandable Protector
Ochrona narożników 5 - Rozkładane 60.0 mm PP Czarny

10082034

Przedział cen netto
0,9077 zł - 0,9077 zł

Zapasy magazynowe
85540 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Wersja
    Expandable Protector
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 30.0 mm LDPE Biały

10361078

Przedział cen netto
4,9738 zł - 1,4229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 40.0 mm LDPE Czarny

10361047

Przedział cen netto
4,0647 zł - 4,0647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4.0 mm (PT)

10074725

Przedział cen netto
0,3617 zł - 0,3617 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 40.0 mm LDPE - PIR Biały

10103432

Przedział cen netto
1,7809 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
5690 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 28.0 mm LDPE Czarny

10361009

Przedział cen netto
3,6481 zł - 3,6481 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 40.0 mm LDPE Biały

10361085

Przedział cen netto
5,785 zł - 1,649 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 4.0 mm LDPE - PIR Czarny

10081853

Przedział cen netto
0,3617 zł - 0,3617 zł

Zapasy magazynowe
133500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 25.0 mm LDPE Czarny

10360996

Przedział cen netto
3,5907 zł - 3,5907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 10.0 mm LDPE Czarny

10360927

Przedział cen netto
2,14 zł - 2,14 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 15.0 mm LDPE Czarny

10360941

Przedział cen netto
2,8725 zł - 2,8725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 8.0 mm LDPE Czarny

10360910

Przedział cen netto
2,0682 zł - 2,0682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny