Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.
Zaprojektowane pod kątem estetycznego i profesjonalnego wyglądu powierzchni.Zapewniają estetyczne wykończenie i chronią śruby przed wnikaniem pyłu i brudu.Służą do zakrywania odsłoniętych śrub w meblach, szafkach i zastosowań motoryzacyjnych. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Kość słoniowa, Biały, Ciemnobrązowy, Srebrny, Kremowy, Tekowy, Jasnobrązowy Grupa SR: , SR1612
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Kolor | Wielkość śruby | d1 | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,225 zł - 0,315 zł | 55500 Na stanie |
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,2786 zł - 0,6826 zł | 3900 Na stanie |
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,3404 zł - 0,8339 zł | 20000 Na stanie |
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,3001 zł - 0,7354 zł | 20000 Na stanie |
|
Biały
|
|
|
|
||
| 489 Na stanie |
|
Jasnobrązowy
|
|
|
|
|||
| 19900 Na stanie |
|
Tekowy
|
|
|
|
|||
| 0,2227 zł - 0,3118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
|
|
|
||
| 5713 Na stanie |
|
Tekowy
|
|
|
|
|||
| 4800 Na stanie |
|
Ciemnobrązowy
|
|
|
|
|||
| 0,2317 zł - 0,3244 zł | 12000 Na stanie |
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,0916 zł - 0,2244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Kremowy
|
|
|
|
||
| 0,4649 zł - 0,5166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Kość słoniowa
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,215 zł - 0,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3058 zł - 0,3398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Ciemnobrązowy
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0447 zł - 0,0627 zł | 80000 Na stanie |
0.114 in
2.9 mm
|
Biały
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm