Menu Search

Osłony powierzchni czołowej — baryłkowe

Na stanie

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Wytrzymała osłona powierzchni czołowej działa jako ochrona kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą i piaskiem podczas piaskowania.
  • Montaż bez elementów złącznych.
  • Trwały materiał.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Kompatybilne znamionowe rozmiary rur Fitting Shape d1 D H Typ Kup
20,9297 zł - 20,9297 zł 100 Na stanie
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
3
4,4762 zł - 10,9666 zł 750 Na stanie
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
3
9,7193 zł - 23,8124 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
163.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
3
33,649 zł - 82,4401 zł 384 Na stanie
215.0 mm
Finned Profile
215.0 mm
36.5 mm
3
3,1375 zł - 7,6869 zł 1277 Na stanie
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
3
29,8552 zł - 29,8552 zł 140 Na stanie
408.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
3
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł 2 Na stanie
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
1
43,995 zł - 43,995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
1
135,248 zł - 135,248 zł 6 Na stanie
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
1
56,9634 zł - 56,9634 zł 64 Na stanie
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
1
418,2386 zł - 418,2386 zł 1 Na stanie
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
1
7,3208 zł - 17,9361 zł 303 Na stanie
137.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
3
5,7172 zł - 14,0072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
3
10,3607 zł - 25,3839 zł 100 Na stanie
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
3
9,3846 zł - 22,9924 zł 947 Na stanie
68.0 mm
Tapered Profile
68.0 mm
2
6,6794 zł - 16,3646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Tapered Profile
45.0 mm
2
4,1275 zł - 10,1125 zł 2750 Na stanie
103.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
2
28,2516 zł - 28,2516 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
1
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł 24 Na stanie
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
1
92,1594 zł - 92,1594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
1
  • z 2
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 345.0 mm LDPE Żółty

10275887

Przedział cen netto
20,9297 zł - 20,9297 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 78.0 mm LDPE Żółty

10275795

Przedział cen netto
10,9666 zł - 4,4762 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 163.0 mm LDPE Żółty

10275849

Przedział cen netto
23,8124 zł - 9,7193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    163.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 215.0 mm LDPE Żółty

10275863

Przedział cen netto
82,4401 zł - 33,649 zł

Zapasy magazynowe
384 Na stanie
Atrybuty
  • D
    215.0 mm
  • d2
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 70.0 mm LDPE Żółty

10275788

Przedział cen netto
7,6869 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
1277 Na stanie
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 408.0 mm LDPE Żółty

10275894

Przedział cen netto
29,8552 zł - 29,8552 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    408.0 mm
  • d2
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 725.0 mm LDPE Żółty

10239858

Przedział cen netto
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 188.0 mm LDPE Żółty

10233566

Przedział cen netto
43,995 zł - 43,995 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 345.0 mm LDPE Żółty

10233597

Przedział cen netto
135,248 zł - 135,248 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 218.0 mm LDPE Żółty

10233573

Przedział cen netto
56,9634 zł - 56,9634 zł

Zapasy magazynowe
64 Na stanie
Atrybuty
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 570.0 mm LDPE Żółty

10233634

Przedział cen netto
418,2386 zł - 418,2386 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 137.0 mm LDPE Żółty

10275832

Przedział cen netto
17,9361 zł - 7,3208 zł

Zapasy magazynowe
303 Na stanie
Atrybuty
  • D
    137.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 102.7 mm LDPE Żółty

10275818

Przedział cen netto
14,0072 zł - 5,7172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 189.5 mm LDPE Żółty

10275856

Przedział cen netto
25,3839 zł - 10,3607 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil stożkowy 68.0 mm LDPE Żółty

10239469

Przedział cen netto
22,9924 zł - 9,3846 zł

Zapasy magazynowe
947 Na stanie
Atrybuty
  • D
    68.0 mm
  • d2
    68.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE
Osłony powierzchni czołowych Profil stożkowy 45.0 mm LDPE Żółty

10230282

Przedział cen netto
16,3646 zł - 6,6794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE
Osłony powierzchni czołowych Profil stożkowy 103.0 mm LDPE Żółty

10073780

Przedział cen netto
10,1125 zł - 4,1275 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    103.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 138.0 mm LDPE Żółty

10233542

Przedział cen netto
28,2516 zł - 28,2516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 625.0 mm LDPE Żółty

10233641

Przedział cen netto
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 285.0 mm LDPE Żółty

10233580

Przedział cen netto
92,1594 zł - 92,1594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty