Menu Search

Osłony powierzchni czołowej - baryłkowe PCR

W produkcji

Zaprojektowane w celu ochrony podniesionej powierzchni kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą oraz piaskowaniem podczas produkcji, transportu i obsługi. Zapewnia ciasne dopasowanie dla wygodnej ochrony części oraz jest łatwy w instalacji i demontażu. Zakres obejmuje różne nominalne średnice.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCXFRPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja d Specyfikacja D H Kup
2,4581 zł - 3,8237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 65
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
3,122 zł - 4,8564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 80
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
0,9362 zł - 1,4563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 20
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
8,9541 zł - 13,9286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 150
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
1,5754 zł - 2,4507 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 40
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
1,2556 zł - 1,9532 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 25
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
22,0305 zł - 34,2697 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 300
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
1,9568 zł - 3,044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 50
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
4,4604 zł - 6,9385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 100
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
16,3189 zł - 25,3849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 250
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
1,4471 zł - 2,2511 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 32
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
0,8445 zł - 1,3137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 15
18.5 mm
1/2"
45.0 mm
16.0 mm
12,0881 zł - 18,8037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 200
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
5,5801 zł - 8,6802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DN 125
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
Osłony powierzchni czołowych DN 65 LDPE - PCR Zielony

20750794

Przedział cen netto
3,8237 zł - 2,4581 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Specyfikacja
    2 1/2"
  • Specyfikacja
    DN 65
Osłony powierzchni czołowych DN 80 LDPE - PCR Zielony

20750800

Przedział cen netto
4,8564 zł - 3,122 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Specyfikacja
    3"
  • Specyfikacja
    DN 80
Osłony powierzchni czołowych DN 20 LDPE - PCR Zielony

20750718

Przedział cen netto
1,4563 zł - 0,9362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Specyfikacja
    3/4"
  • Specyfikacja
    DN 20
Osłony powierzchni czołowych DN 150 LDPE - PCR Zielony

20750701

Przedział cen netto
13,9286 zł - 8,9541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Specyfikacja
    DN 150
Osłony powierzchni czołowych DN 40 LDPE - PCR Zielony

20750770

Przedział cen netto
2,4507 zł - 1,5754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Specyfikacja
    DN 40
Osłony powierzchni czołowych DN 25 LDPE - PCR Zielony

20750732

Przedział cen netto
1,9532 zł - 1,2556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Specyfikacja
    1"
  • Specyfikacja
    DN 25
Osłony powierzchni czołowych DN 300 LDPE - PCR Zielony

20750756

Przedział cen netto
34,2697 zł - 22,0305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Specyfikacja
    12"
  • Specyfikacja
    DN 300
Osłony powierzchni czołowych DN 50 LDPE - PCR Zielony

20750787

Przedział cen netto
3,044 zł - 1,9568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Specyfikacja
    DN 50
Osłony powierzchni czołowych DN 100 LDPE - PCR Zielony

20750671

Przedział cen netto
6,9385 zł - 4,4604 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • Specyfikacja
    4"
  • Specyfikacja
    DN 100
Osłony powierzchni czołowych DN 250 LDPE - PCR Zielony

20750749

Przedział cen netto
25,3849 zł - 16,3189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Specyfikacja
    10"
  • Specyfikacja
    DN 250
Osłony powierzchni czołowych DN 32 LDPE - PCR Zielony

20750763

Przedział cen netto
2,2511 zł - 1,4471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Specyfikacja
    1 1/4"
  • Specyfikacja
    DN 32
Osłony powierzchni czołowych DN 15 LDPE - PCR Zielony

20750695

Przedział cen netto
1,3137 zł - 0,8445 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • d
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Specyfikacja
    DN 15
Osłony powierzchni czołowych DN 200 LDPE - PCR Zielony

20750725

Przedział cen netto
18,8037 zł - 12,0881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Specyfikacja
    8"
  • Specyfikacja
    DN 200
Osłony powierzchni czołowych DN 125 LDPE - PCR Zielony

20750688

Przedział cen netto
8,6802 zł - 5,5801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  • Specyfikacja
    5"
  • Specyfikacja
    DN 125