Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kompatybilne znamionowe rozmiary rur | Fitting Shape | d1 | D | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9297 zł - 20,9297 zł | 100 Na stanie |
13.583 in
345.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
4,4762 zł - 10,9666 zł | 750 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
3
|
||
9,7193 zł - 23,8124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.417 in
163.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
33,649 zł - 82,4401 zł | 384 Na stanie |
8.465 in
215.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
8.465 in
215.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
3,1375 zł - 7,6869 zł | 1277 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3
|
||
29,8552 zł - 29,8552 zł | 140 Na stanie |
16.063 in
408.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3
|
||
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł | 2 Na stanie |
23.465 in
596.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
1
|
||
43,995 zł - 43,995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
1
|
||
135,248 zł - 135,248 zł | 6 Na stanie |
10.236 in
260.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
1
|
||
56,9634 zł - 56,9634 zł | 64 Na stanie |
6.26 in
159.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
1
|
||
418,2386 zł - 418,2386 zł | 1 Na stanie |
17.441 in
443.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
1
|
||
7,3208 zł - 17,9361 zł | 303 Na stanie |
5.394 in
137.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
5,7172 zł - 14,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.043 in
102.7 mm
|
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
10,3607 zł - 25,3839 zł | 100 Na stanie |
7.461 in
189.5 mm
|
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
9,3846 zł - 22,9924 zł | 947 Na stanie |
2.677 in
68.0 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
|
2
|
||
6,6794 zł - 16,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
2
|
||
4,1275 zł - 10,1125 zł | 2750 Na stanie |
4.055 in
103.0 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
2
|
||
28,2516 zł - 28,2516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.268 in
83.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
1
|
||
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł | 24 Na stanie |
19.449 in
494.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
1
|
||
92,1594 zł - 92,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.15 in
207.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować