Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kompatybilne znamionowe rozmiary rur | Fitting Shape | d1 | D | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,248 zł - 135,248 zł | 6 Na stanie |
10.236 in
260.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
1
|
||
9,3846 zł - 22,9924 zł | 947 Na stanie |
2.677 in
68.0 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
|
2
|
||
43,995 zł - 43,995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
1
|
||
29,8552 zł - 29,8552 zł | 140 Na stanie |
16.063 in
408.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3
|
||
33,649 zł - 82,4401 zł | 384 Na stanie |
8.465 in
215.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
8.465 in
215.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
40,1602 zł - 40,1602 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
1
|
||
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł | 2 Na stanie |
23.465 in
596.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
1
|
||
9,7193 zł - 23,8124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.417 in
163.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
28,2516 zł - 28,2516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.268 in
83.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
1
|
||
10,3607 zł - 25,3839 zł | 100 Na stanie |
7.461 in
189.5 mm
|
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
199,1419 zł - 199,1419 zł | 1 Na stanie |
12.205 in
310.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
1
|
||
5,7172 zł - 14,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.043 in
102.7 mm
|
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
323,7504 zł - 323,7504 zł | 84 Na stanie |
15.433 in
392.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
1
|
||
25,3372 zł - 25,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
1
|
||
79,7348 zł - 79,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
1
|
||
20,9297 zł - 20,9297 zł | 100 Na stanie |
13.583 in
345.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
3,1375 zł - 7,6869 zł | 1277 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3
|
||
123,8414 zł - 123,8414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
1
|
||
26,7874 zł - 26,7874 zł | 2 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
1
|
||
4,1275 zł - 10,1125 zł | 2750 Na stanie |
4.055 in
103.0 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować