Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kompatybilne znamionowe rozmiary rur | Fitting Shape | d1 | D | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79,7348 zł - 79,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
1
|
||
1,5757 zł - 3,8605 zł | 451 Na stanie |
2.295 in
58.3 mm
|
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
36,5904 zł - 36,5904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.213 in
107.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
1
|
||
26,7874 zł - 26,7874 zł | 2 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
1
|
||
199,1419 zł - 199,1419 zł | 1 Na stanie |
12.205 in
310.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
1
|
||
323,7504 zł - 323,7504 zł | 84 Na stanie |
15.433 in
392.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
1
|
||
25,3372 zł - 25,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
1
|
||
123,8414 zł - 123,8414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
1
|
||
40,1602 zł - 40,1602 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
1
|
||
5,8985 zł - 14,4514 zł | 340 Na stanie |
4.803 in
122.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
243,137 zł - 243,137 zł | 64 Na stanie |
13.425 in
341.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
1
|
||
1,347 zł - 3,3002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3
|
||
20,5403 zł - 50,3237 zł | 249 Na stanie |
10.63 in
270.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
3
|
||
4,4343 zł - 10,8642 zł | 649 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować