Menu Search

Osłony śrub gniazdowych

Na stanie

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Do stosowania we wnętrzu skrzynek UPS, w których kable wysokiego napięcia przechodzą blisko metalowych łbów śrub.Zakrywają i chronią śruby imbusowe przed kurzem i brudem, zapewniając jednocześnie proste, estetyczne wykończenie.Do stosowania w urządzeniach, sprzętach elektrycznych i w motoryzacji. Materiał: Silikon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1628, SR1813

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D Kolor d h H Typ Kup
10340400 0,7153 zł - 0,7153 zł 17000 Na stanie
5/16 in;M6
Czarny
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
0,7083 zł - 0,7083 zł 2300 Na stanie
1/4 in;M5
Czarny
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
0,6721 zł - 0,6721 zł 23000 Na stanie
M20
30.0 mm
Biały
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,2001 zł - 0,2001 zł 21000 Na stanie
M5
9.0 mm
Biały
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,4253 zł - 0,4253 zł 52300 Na stanie
M10
16.0 mm
Czarny
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,2401 zł - 0,2401 zł 112000 Na stanie
M8
13.0 mm
Czarny
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,222 zł - 0,222 zł 77000 Na stanie
M6
10.0 mm
Czarny
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,6916 zł - 0,6916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8 in;M4
8.9 mm
Czarny
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
0,4783 zł - 0,4783 zł 12500 Na stanie
M12
18.0 mm
Biały
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,4211 zł - 0,4211 zł 6500 Na stanie
M10
16.0 mm
Biały
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,739 zł - 0,739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
30.0 mm
Szary
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,222 zł - 0,222 zł 93300 Na stanie
M6
10.0 mm
Biały
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,2375 zł - 0,2375 zł 24000 Na stanie
M8
13.0 mm
Biały
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,2375 zł - 0,2375 zł 420580 Na stanie
M8
13.0 mm
Szary
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,2001 zł - 0,2001 zł 112600 Na stanie
M5
9.0 mm
Szary
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,4783 zł - 0,4783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
18.0 mm
Czarny
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,5229 zł - 0,5229 zł 2000 Na stanie
M16
24.0 mm
Biały
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,6721 zł - 0,6721 zł 1000 Na stanie
M20
30.0 mm
Czarny
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,4783 zł - 0,4783 zł 62300 Na stanie
M12
18.0 mm
Szary
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,5229 zł - 0,5229 zł 2250 Na stanie
M16
24.0 mm
Czarny
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
  • z 2
Zaślepka maskująca na łby śrub 5/16. M6 8.5 mm Silikon Czarny

10340400

Przedział cen netto
0,7153 zł - 0,7153 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    5/16 in;M6
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca na łby śrub 1/4. M5 7.5 mm Silikon Czarny

10170397

Przedział cen netto
0,7083 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gwint śruby
    1/4 in;M5
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Biały

10058343

Przedział cen netto
0,6721 zł - 0,6721 zł

Zapasy magazynowe
23000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Biały

10058169

Przedział cen netto
0,2001 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Czarny

10058268

Przedział cen netto
0,4253 zł - 0,4253 zł

Zapasy magazynowe
52300 Na stanie
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Osłony śrub imbusowych M8 LDPE - PIR Czarny

10058237

Przedział cen netto
0,2401 zł - 0,2401 zł

Zapasy magazynowe
112000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Czarny

10058206

Przedział cen netto
0,222 zł - 0,222 zł

Zapasy magazynowe
77000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub 8. M4 6.5 mm Silikon Czarny

10340424

Przedział cen netto
0,6916 zł - 0,6916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    8 in;M4
Osłony śrub imbusowych M12 LDPE - PIR Biały

10058282

Przedział cen netto
0,4783 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
12500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Biały

10058251

Przedział cen netto
0,4211 zł - 0,4211 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Szary

10058336

Przedział cen netto
0,739 zł - 0,739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Biały

10058190

Przedział cen netto
0,222 zł - 0,222 zł

Zapasy magazynowe
93300 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Biały

10058220

Przedział cen netto
0,2375 zł - 0,2375 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Szary

10058213

Przedział cen netto
0,2375 zł - 0,2375 zł

Zapasy magazynowe
420580 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Szary

10058152

Przedział cen netto
0,2001 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
112600 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Zaślepka maskująca na łby śrub M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Czarny

10058299

Przedział cen netto
0,4783 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Biały

10058312

Przedział cen netto
0,5229 zł - 0,5229 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Czarny

10058350

Przedział cen netto
0,6721 zł - 0,6721 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Osłony śrub imbusowych M12 LDPE - PIR Szary

10058275

Przedział cen netto
0,4783 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
62300 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Czarny

10058329

Przedział cen netto
0,5229 zł - 0,5229 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16