Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Szary, Biały Grupa SR: SR1816
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | C | Rozmiar Torx | E | D | Kolor | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | 7000 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | 400 Na stanie |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 2000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szary
|
2
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 200 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 900 Na stanie |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 500 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Szary
|
2
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | 500 Na stanie |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,4409 zł - 0,4409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 300 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 500 Na stanie |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,4007 zł - 0,4007 zł | 3700 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Czarny
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować