Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.
Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.
Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) | h | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1398 zł - 2,7926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.752 in
44.5 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
| 1,3089 zł - 3,2068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
| 1,8227 zł - 4,4657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.815 in
71.5 mm
|
3000
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
| 2,1001 zł - 5,1452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 0,8311 zł - 2,0362 zł | 4171 Na stanie |
Naturalny
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 2,6494 zł - 6,4912 zł | 145 Na stanie |
Naturalny
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| 0,6749 zł - 1,6535 zł | 1420 Na stanie |
Naturalny
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
| 1,4264 zł - 1,4264 zł | 725 Na stanie |
Czerwony
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 1,0625 zł - 2,6033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 1,4362 zł - 3,5189 zł | 1030 Na stanie |
Naturalny
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 1,2376 zł - 1,2376 zł | 16 Na stanie |
Czerwony
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 0,8189 zł - 0,8189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 0,6024 zł - 1,4758 zł | 400 Na stanie |
Naturalny
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 5,4104 zł - 13,2557 zł | 400 Na stanie |
Naturalny
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 1,2633 zł - 3,0952 zł | 680 Na stanie |
Naturalny
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 1,5981 zł - 3,9155 zł | 2725 Na stanie |
Czerwony
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
| 1,0553 zł - 2,5855 zł | 500 Na stanie |
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,8981 zł - 2,2005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.193 in
30.3 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1
|
||
| 1,2508 zł - 3,0645 zł | 1000 Na stanie |
Czerwony
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 1,3868 zł - 3,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.996 in
50.7 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować