Osłony złączy czołowych SAE oferują skuteczną ochronę dla złączy SAE J518-61. Specjalnie zaprojektowane w celu ochrony powierzchni sprzęgła z podziałem flanszy przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami i wilgocią podczas przechowywania, transportu i obsługi.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCALSAEPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7216 zł - 1,1225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
2"
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8672 zł - 1,3491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.126 in
79.4 mm
|
2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 0,3363 zł - 0,3737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
1"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5255 zł - 0,8175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
1 1/4"
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3217 zł - 0,3574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4507 zł - 0,7012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
1 1/2"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6696 zł - 1,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
1 1/2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 0,2635 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
1/2"
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3016 zł - 0,3352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
3/4"
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3486 zł - 0,3874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
1"
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,312 zł - 0,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1/2"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4326 zł - 0,673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować