Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 LDPE

Ta czerwona osłona kołnierzy SAE została wykonana z LDPE; nadaje się do stosowania z elementami 6000 PSI. Temperatura robocza od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

10100387

Numer produktu produkcyjny:

3461000

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 4,1421 zł
100 - 199 2,3669 zł
200 + 1,6906 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

82,84 zł

20 x 4,1421 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 63.5 mm
d 63.5 mm
h 14.0 mm
Kompatybilny typ kołnierza 3000 PSI
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 38.1 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 6000
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Produkt 3461000 zastępuje:

N/A 63.5 mm | 2.5 in LDPE
Numer produktu Essentra: 10448700
Numer produktu produkcyjny: 12538

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt